Publier vos produits
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R

    Corelite R6R

    Traduit par Google,

    Le Corelite R6R est un luminaire linéaire élégant doté d'une ouverture de 10 cm (4 pouces) conçu pour créer un effet visuel captivant en surélevant le plan d'éclairage grâce à une régression colorée architecturale. Disponible en trois longueurs, il est doté d'un cadre biseauté régressé de 5 cm (2 pouces) disponible en 14 couleurs standard. Idéal pour les bureaux, les salles de classe, les alcôves, les couloirs et les commerces nécessitant un éclairage différencié.

    Spécification
      • Soft bevel 2” regressed frame available in 14 standard colors
      • 4” aperture, 6” grid width providing sleek lines of light
      • 2', 4', and 8' sizes available
      • 1% Dimming Available
      • Static or Field Selectable (CCT and Output) Options Offered
      • High performance efficacy up to 115 lm/W
      • Flexible – recessed, drywall, and suspension mount
      • Integrated control available - WaveLinx Pro, WaveLinx Lite, Wavelinx CAT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-corelite-r6r
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsCorelite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers