Publier vos produits
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear

    Corelite WSLA Linear

    Traduit par Google,
    La série de luminaires de spécification WSLA intègre une conception de moyeu unique pour permettre des modèles abordables avec des configurations possibles infinies. Proposé en plusieurs tailles et options de montage, WSLA peut proposer des modèles d'éclairage uniques ou des rangées continues droites. La série WSLA est le choix idéal pour les intérieurs commerciaux nécessitant d'ajouter un intérêt visuel aux grands espaces ouverts où la flexibilité est importante, comme les zones de collaboration de bureau, les halls d'entrée et les atriums.
    Spécification
      • 4ft and 8ft unit lengths in suspended and surface mount options
      • Linear runs, pre-defined hub patterns, or build-your-own pattern
      • Round or square hub - Up to 6-way fixture intersection
      • 500 to 2000 lumens per foot
      • High performing efficacy up to up to 133 LPW
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-corelite-wsla-linear
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsCorelite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures