Publier vos produits
iO LED CoviO Architectural LED Cove Light

iO LED CoviO Architectural LED Cove Light

Traduit par Google,
L'iO CoviO offre un éclairage architectural en corniche et assure une continuité lumineuse entre l'intérieur et l'extérieur grâce à son indice de protection IP66 et à sa petite taille. Il offre un éclairage fonctionnel en corniche avec 3 options de flux lumineux, jusqu'à 1 500 lm/pied. Avec une gradation 0-10 V intégrée standard de 100 % à 1 %, le CoviO offre une gamme complète de flux lumineux, allant de l'éclairage fonctionnel à une subtile lueur décorative. Le module LED standard IRC 90 offre un éclairage de corniche de haute qualité, propre et uniforme, jusqu'à 91 m à partir d'une seule prise de courant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-covio-led-cove
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures