Publier vos produits
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System

    Ephesus LumaSport 16 Remote Power System

    Traduit par Google,

    Le système d'alimentation à distance Ephesus pour LUMASPORT 16 est une solution d'éclairage sportif LED de pointe, qui révolutionne l'éclairage des stades aux niveaux professionnel et universitaire. Offrant des solutions clés en main pour les applications nouvelles et de rénovation, il offre une qualité d'éclairage supérieure, des commandes personnalisables et une fiabilité à la pointe de l'industrie, garantissant une expérience utilisateur inégalée. Avec une installation facile, un coût total de possession le plus bas et une distribution lumineuse optimale, il change la donne dans le secteur de l'éclairage sportif LED.

    La simplicité rencontre l'innovation dans la conception de nos composants d'alimentation à distance. Le LUMASPORT 16 vous permet de localiser l'alimentation, les commandes et la surtension à la base du poteau, facilitant ainsi l'accès et la maintenance. Transformez la façon dont vous gérez votre éclairage sportif grâce à notre technologie de pointe. Si vous avez besoin de composants système personnalisés (poteaux, traverses, câbles de dérivation, etc.) ou de services (conception de fondations, conception d'éclairage, etc.), veuillez contacter Ephesus.

    Gagnez du temps et des ressources avec nos systèmes clés en main faciles à installer. Qu'il s'agisse d'une nouvelle installation ou d'une application de modernisation, le LUMASPORT 16 offre une solution clé en main complète, rationalisée, efficace et fiable. Entrez dans le futur de l'éclairage sportif avec facilité et efficacité.

    Spécification
      • 143,050 - 199,300 lumen output options.
      • Modular system for easy access to power and controls at pole base
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • Control light placement precisely with our award-winning optical control system
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Surpasses Cooper Lighting's stringent tests for performance and longevity
      • Simple setup with three components: light head, PAC Box, and Distribution Box
      • Reduce install time with pre-aimable single-piece light head assembly
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-ephesus-lumasport-16-remote-power-system
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEphesus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine