Publier vos produits
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral

    Ephesus LUMASPORT 8 Integral

    Traduit par Google,

    Le LumaSport 8 - Integral représente le summum des solutions d'éclairage pour le sport et le divertissement. Conçu pour la modernisation, ce luminaire sportif à LED blanc apporte une nouvelle ère d'éclairage aux terrains de balle, aux arènes professionnelles, aux arènes et stades universitaires, aux centres multi-événements, aux gymnases et aux complexes sportifs. Le LumaSport 8 - Integral allie une technologie de pointe à un design exceptionnel, ce qui en fait le choix idéal pour les installations nouvelles et modernisées.

    Bénéficiez d'une clarté inégalée grâce aux performances optiques multicouches du LUMASPORT 8. Notre réflecteur hybride breveté et notre système optique TIR, une solution primée, offrent un contrôle précis de la lumière, minimisant l'éblouissement et maximisant l'efficacité. Illuminez votre site sportif en toute confiance.

    Simplifiez et accélérez l'installation de votre système grâce à une conception simplifiée, idéale pour les rénovations de ballast intégral un à un. La conception de visée à montage rapide permet de régler l'angle d'inclinaison avant l'installation et de simples repères de référence pour définir l'orientation latérale lors de la fixation du luminaire.

    Spécification
      • Streamlined design ideal for one-to-one integral ballast retrofit systems speeding up and simplifying installation.
      • Pre-aiming capability reduces installation time and ensures aiming precision.
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs with an efficacy up to 174 lumens per Watt.
      • Award winning glare and cutoff control via patented Hybrid Reflector and TIR Optical System.
      • 4000K & 5700K CCT options to meet diverse venue requirements.
      • Top Yoke, Bottom Yoke, and Pendant mounting options for flexibility in applications.
      • Power redundancy insures system reliability.
      • Wired DMX and Wireless AirMesh control protocols allow for system alerts, scheduling, and on-demand control of static and dynamic lighting scenes.
      • Options to meet Trade Agreements Act requirements.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-ephesus-lumasport-8-integral
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEphesus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine