Publier vos produits
Ephesus LumaSport 8 - Integral (Pendant Mount)

Ephesus LumaSport 8 - Integral (Pendant Mount)

Traduit par Google,

Le LumaSport 8 - Integral représente le summum des solutions d'éclairage pour le sport et le divertissement. Conçu pour la modernisation, ce luminaire sportif à LED blanc apporte une nouvelle ère d'éclairage aux terrains de balle, aux arènes professionnelles, aux arènes et stades universitaires, aux centres multi-événements, aux gymnases et aux complexes sportifs. Le LumaSport 8 - Integral allie une technologie de pointe à un design exceptionnel, ce qui en fait le choix idéal pour les installations nouvelles et modernisées.

Spécification
    • Streamlined design ideal for one-to-one integral ballast retrofit systems speeding up and simplifying installation.
    • Pre-aiming capability reduces installation time and ensures aiming precision.
    • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs with an efficacy up to 174 lumens per Watt.
    • Award winning glare and cutoff control via patented Hybrid Reflector and TIR Optical System.
    • Available in fixed CCT options of 4000K, 5700K, and a tunable CCT range option of 3500K to 6500K to meet varying lighting demands.
    • Top Mounted Yoke, Bottom Mounted Yoke, Pendant Mount, and Slip Fitter Mounting options for flexibility in applications.
    • Power redundancy insures system reliability.
    • Wired DMX and Wireless AirMesh control protocols allow for system alerts, scheduling, and on-demand control of static and dynamic lighting scenes.
    • Options to meet Trade Agreements Act requirements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Integral-PendantMount
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsEphesus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine