Publier vos produits
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)

    Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)

    Traduit par Google,

    Conçu pour répondre aux besoins variables des applications nouvelles et de rénovation dans les établissements scolaires, municipaux et récréatifs, le luminaire LumaSport 8 est le meilleur remplacement LED pour un système d'éclairage sportif aux halogénures métalliques de 1 500 watts. Le luminaire LUMASPORT 8 combine une alimentation modulaire interchangeable, des commandes et des options de montage faciles à installer pour offrir la solution de système d'éclairage optimale pour chaque application d'éclairage sportif intérieur et extérieur unique avec une fiabilité à la pointe de l'industrie.

    Spécification
      • 48,000 - 105,000 lumen output options
      • Glare and cutoff control via Hybrid Reflector and TIR Optical System
      • Reduce install time with pre-aimable two-piece assembly
      • Virtually eliminate maintenance with power redundancy
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • The best LED replacement for a 1500 watt metal halide sports lighting system
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Local-YokeMount
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEphesus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine