Publier vos produits
Ephesus LumaSport 8 Prism - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 Prism - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 Prism - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 Prism - Local (Yoke Mount)

    Ephesus LumaSport 8 Prism - Local (Yoke Mount)

    Traduit par Google,

    Le système Ephesus LUMASPORT 8 Prism offre la solution d'éclairage sportif LED RVB entièrement réglable. Avec une fiabilité et des performances de pointe, ce système clé en main offre des commandes personnalisées, un placement précis de la lumière et le coût total de possession le plus bas. Découvrez la plus large gamme de mélange de couleurs, une atmosphère immersive et une installation facile avec les LED Chip-On-Board et la technologie Hybrid Reflector. Obtenez une expérience visuelle inégalée pour les fans avec des couleurs entièrement saturées.

    Spécification
      • Custom source selection offers broadest range of color mixing.
      • Fully saturated color provides an unmatched visual fan experience.
      • Array of optic beams from narrow to wide creates an immersive atmosphere.
      • Glare and cutoff control via hybrid reflector and TIR optical system.
      • Reduce install time with pre-aimable two-piece assembly.
      • Industry leading light source reliability with Chip-On-Board LEDs
      • Controllable with both wired DMX and wireless AirMesh to suit your needs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Prism-Local-Yoke-Mount
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEphesus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine