Publier vos produits
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power

    Ephesus LumaSport 8 - Remote Power

    Traduit par Google,

    Le système d'alimentation à distance Ephesus pour le LUMASPORT 8 est une solution complète d'éclairage sportif à LED pour les applications nouvelles et de rénovation, ce qui en fait le meilleur remplacement LED pour un système d'éclairage sportif aux halogénures métalliques de 1 500 watts. Il offre une fiabilité et des performances de pointe avec un temps et un coût d'installation minimes, offrant des options modulaires, des commandes faciles à utiliser et une technologie LED de pointe pour des performances et une efficacité optimales. Avec son système clé en main simplifié et son faible coût total de possession, le LUMASPORT 8 est une solution idéale pour tous ceux qui recherchent un éclairage sportif efficace et fiable.

    Spécification
      • Up to 110,982 lumen output options.
      • Modular system for easy access to power and controls at pole base
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • Control light placement precisely with our award-winning optical control system
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Surpasses Cooper Lighting's stringent tests for performance and longevity
      • Simple setup with three components: light head, PAC Box, and Distribution Box
      • Reduce install time with pre-aimable single-piece light head assembly
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Remote-Power-Quick-Clamp-Mount
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEphesus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine