Publier vos produits
Fail-Safe EXL LED Confinement Exit

Fail-Safe EXL LED Confinement Exit

Traduit par Google,
Le Fail-Safe EXL offre aux acheteurs l'un des meilleurs panneaux de sortie de secours, résistant aux abus et répondant aux spécifications du marché. Son profil architectural discret associe acier de calibre 14 et lentille en polycarbonate de 3 mm pour résister aux environnements les plus difficiles. La porte se fixe au boîtier grâce à quatre attaches inviolables. Des LED alimentent l'appareil pour un éclairage uniforme et économe en énergie. Ces luminaires sont homologués UL/cUL pour les environnements humides. L'EXL est spécialement conçu pour une utilisation dans les lieux publics où la sécurité est primordiale ; il est idéal pour une utilisation dans les établissements pénitentiaires de haute sécurité, les logements sociaux, les écoles, les services psychiatriques, les centres de détention, les casernes militaires, les parcs et les hôpitaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-exl-led-confinement-exit
  • Famille de produitsDownlights
  • Groupe de produitsFail Safe Exit Signs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Numéro OmniClass23-35 47 15
  • Titre OmniClassExit Illuminated Signs