Publier vos produits
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant

    Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant

    Traduit par Google,
    ASL4 offre une solution esthétique adaptée à vos environnements les plus exigeants. Boîtier en aluminium extrudé de 30 cm à 2,40 m, montage individuel ou continu, en saillie ou suspendu, températures de fonctionnement ambiantes jusqu'à 50 °C, flux lumineux jusqu'à 3 500 lumens/mètre linéaire, large choix de températures de couleur LED : autant d'atouts qui garantissent un luminaire durable et performant.
    Spécification
      • 1' - 8' lengths
      • ADA Compliant, 3 1/2" deep
      • Aluminum extruded housing & die-cast end caps
      • Opal polycarbonate lens for strength and beauty
      • Flat or curved die-cast aluminum end caps
      • Up to 3,500 lumens / linear ft.
      • 25C ambient standard. SKUs available in 40C and 50C ambient
      • BioUP, VividTune, amber/red/green narrow spectrum LEDs
      • IK09 impact rating, IP64 ingress protection
      • Select SKUs, DLC listed
      • Ligature resistant, Mental Health Compliant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-fail-safe-asl4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie