Publier vos produits
Halo CJB
Halo CJB
Halo CJB

    Halo CJB

    Traduit par Google,
    Dites adieu aux restrictions de montage et à l’éclairage inadapté. Le downlight JBox intégré CJB s'installe à peu près n'importe où dans le plafond et a une installation simplifiée sans qu'il soit nécessaire de fixer la boîte de jonction à la charpente en bois car elle est déjà fixée au luminaire. Ce downlight LED mince propose deux options de montage : une installation rapide directement dans le plafond sans boîtier nécessaire ou comme garniture LED dans un boîtier existant dans des situations de rénovation. C'est le downlight qui vous donne la liberté d'ajouter un luminaire là où vous le souhaitez, tout en conservant un aspect attrayant et cohérent.
    Spécification
      • 4 inch and 6 inch LED recessed downlight with integral driver and JBox
      • 2-in-1 mounting options: canless (no housing) or LED Trim retrofit into existing housing
      • Field selectable 5-CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90 CRI minimum
      • Provides 35,000 hours of maintenance-free operation
      • 4 inch delivers 600 lumens ; 6 inch delivers 900 lumens
      • 120V LE/TE phase cut dimming to 5% with select controls
      • ENERGY STAR, Air-tite, IC-Rated. Wet location listed
      • 5-Year Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-cjb
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures