Publier vos produits
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square

    Halo Commercial HCD468 Square

    Traduit par Google,

    Le système de montage direct HCD Pro est la solution d'éclairage commercial idéale pour les ingénieurs et les entrepreneurs. Entièrement modulaire, il nécessite moins de pièces et de composants, ce qui simplifie plus que jamais la spécification et l'installation d'un éclairage encastré exceptionnel, quelle que soit l'application. Finis les soucis de compatibilité et optez pour une flexibilité optimale avec HCD Pro.

    Spécification
      • 4”, 6”, and 8” install-from-below retrofit/remodel/new construction downlighting
      • All LED fixture kits fit any size, shape, or beam distribution of HCD reflector
      • New construction mounting frames offer pro-options for fast installation
      • Selectable or fixed lumens: Options from 500 to 5,000 lms (nominal)
      • 5-color Field-SeleCCTable or dedicated: 27/30/35/40/5000K CCT; 90 CRI
      • Precision-formed reflectors in Narrow/Wide (rnd) & Medium (rnd/sq) (Narrow matches HC reflectors)
      • Wall wash distribution with exclusive rotatable linear spread lens accessory kit
      • Finishes: Specular, Haze (Semi-Specular), Matte White (paintable), and Matte Black
      • 0-10V dimming down to 1% (dim-to-off with WaveLinx); Universal Voltage 120–277V or 347V (Canada)
      • Wet location-listed; ENERGY STAR® certified; Chicago Plenum, Emergency test and Buy America Act (BAA) and Trade Agreements Act (TAA)
      • L80 at 60,000 hours (80% lumen maintenance at 60,000 hours)
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-commercial-hcd468-square
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers