Publier vos produits
Halo FM Series
Halo FM Series

    Halo FM Series

    Traduit par Google,
    La série HALO FM est un plafonnier LED Energy Star doté d'un interrupteur CCT sélectionnable sur site qui permet une personnalisation (du blanc chaud au blanc brillant) pour s'adapter à n'importe quel décor. Le FM est doté d'un pilote de gradation FCC classe B 120 V, d'une lentille ronde à profil bas et de LED d'une durée de 50 000 heures. Les économies d'énergie des LED FM peuvent atteindre 80 % par rapport aux options traditionnelles à incandescence ou fluorescentes. Les applications typiques de montage en surface incluent les chambres à coucher, les placards, les couloirs, les escaliers et les buanderies.
    Spécification
      • Sizes 8", 11", 15"
      • 3 Color Field selectable CCT: 3000K, 4000K and 5000K for 8" fixture
      • 5 Color Field selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K for 11" & 15" fixture
      • 93 CRI and JA8 compliant
      • Dimmable with 120V dimmer
      • Retrofit ready to fit 5" and 6" incandescent housings
      • ENERGY STAR® rated
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-fm-series
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures