Publier vos produits
Halo HLCE Series

Halo HLCE Series

Traduit par Google,
Les HLCE Disk Lights sont des luminaires à montage en surface à profil bas et hautes performances qui s'installent sous le plafond, sans plaques ni clips. Conçu pour un montage au plafond et au mur sur la plupart des boîtes de jonction et à crêpes carrées, octogonales ou rondes de 3-1/2" et 4", le luminaire comprend un adaptateur de fil d'alimentation avec connecteur de câblage rapide LED pour une installation facile.
Spécification
    • Size includes 4", 6"
    • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
    • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
    • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
    • 120V input, phase dimming down to 10%
    • Dedicated 3000K CCT
    • Damp location rated
    • 5 Year Warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-halo-hlce-series
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsHalo LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-30
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures