Publier vos produits
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series

    Halo HLS Series

    Traduit par Google,
    La série HLS est un luminaire LED à montage en surface à profil bas conçu pour être installé sous le plafond dans la plupart des boîtes de jonction de 3-1/2" et 4". Le luminaire est disponible en différentes tailles et est conçu pour les endroits humides, ce qui le rend parfait pour presque toutes les applications résidentielles. Certaines tailles ont une option de capteur de mouvement pour un éclairage mains libres.
    Spécification
      • Sizes include 4", 6", & 9"
      • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
      • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
      • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
      • 3 color temperatures: 3000K, 4000K or 5000K CCT
      • 120V input, phase dimming down to 10%
      • Wet location rated
      • Motion sensor option available
      • 5 Year Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-hls-surface-mount
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures