Publier vos produits
Halo HU30M
Halo HU30M
Halo HU30M
Halo HU30M

    Halo HU30M

    Traduit par Google,
    Le luminaire LED modulaire haute performance HU30M est doté de 5 CCT SeleCCTable allant de 2 700 K à 5 000 K et d'une option supplémentaire Dim-To-Warm, le tout à 90 CRI. La série comprend des LED économes en énergie, des optiques antiéblouissantes avec tension universelle et un design élégant et discret. La modularité de la série rend les luminaires standard évolutifs pour inclure des capteurs de mouvement pour des économies d'énergie supplémentaires et également pour servir de port accessoire USB-A pour charger des appareils intelligents.
    Spécification
      • Available in 9”, 18”,24", 36" and 48” lengths in both White and Matte Black finishes
      • 5 selectable color temperature options: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 90 CRI
      • Dim-To-Warm technology offered in the standard fixture : use your dimmer to warm color temperature from 2700K to 1800K
      • Field Installable modular PIR Motion Sensor
      • Field Installable modular USB-A accessory port
      • Universal Voltage operates at 120V- 277V
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-hu30m
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures