Publier vos produits
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight

    Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight

    Traduit par Google,
    Le HALO JBD Slim Surface Downlight est un downlight à boîte de jonction à profil bas qui s'installe rapidement et facilement dans les applications résidentielles. S'installe dans la plupart des boîtes de jonction standard de 4". Le HALO JBD comprend une variété de superpositions facilement interchangeables, dans différents styles et finitions de couleurs, de sorte qu'il complète toute esthétique.
    Spécification
      • Available in 4” aperture
      • Interchangeable round, square, and full-lensed designer trims in multiple finishes
      • Installs in most 4" standard junction boxes
      • 5 Color Field Selectable: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90+ CRI
      • Slim, plastic non-conductive dead-front trim with smooth flat lens
      • Up to 700 lumens
      • 5% phase cut LE/TE dimming (120V input) with compatible controls
      • Wet location listed for showers and covered outdoor areas
      • Air-tite, IC-rated, and ENERGY STAR certified
      • 50,000 life hours
      • 5-Year Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-jbd-slim-surface-mount-led-downlight
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures