Publier vos produits
Halo LCR4
Halo LCR4
Halo LCR4
Halo LCR4
Halo LCR4

    Halo LCR4

    Traduit par Google,
    La série HALO LCR est disponible en tailles 2", 4", 6" et 8". Ce module LED haute puissance s'installe sans utiliser de boîtier encastré, réduisant ainsi le temps et les dépenses liés à la rénovation ou à la nouvelle construction. Le downlight a un large modèle de distribution idéal pour l’éclairage général d’une zone et le wall wash illumine une surface verticale avec une luminosité uniforme. La série LCR est livrée en standard avec une double gradation et est conçue pour les espaces résidentiels, à usage mixte et commerciaux. Le LCR offre une flexibilité ultime avec une température de couleur et des lumens sélectionnables. Lors de l'installation, sélectionnez la température de couleur parfaite pour votre espace avec 6 températures de couleur entre chaud (2 700 K) et lumière du jour (6 500 K). En fonction de la hauteur de votre plafond ou du niveau de lumière souhaité, choisissez parmi plusieurs options de lumens. La série LCR comprend une option de batterie de secours et des garnitures design en version lisse ou à chicane.
    Spécification
      • 2”, 4”, 6” & 8” downlights
      • Canless installation, no housing required
      • 6-color field selectable CCT - 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
      • Up to 8000lm ( 8”), Up to 3000lm ( 6”) , Up to 1200lm (4”), 800lm ( 2”)
      • Remote driver / junction box, 120-277V, Dual Dimming up to 2100lm
      • Low lumen option in 8”: 1000lm
      • Emergency Battery pack available for sizes 4"and above
      • Wall Wash available in sizes 4" & 6"
      • Designer trims in smooth or baffle
      • 5 Year Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-lcr4
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures