Publier vos produits
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)

    Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)

    Traduit par Google,
    Amélioration majeure. Sans câblage. Les projecteurs LED SEC Next Gen à piles, avec détecteur de mouvement et de sécurité, offrent aux propriétaires la liberté d'ajouter un éclairage lumineux et personnalisable presque partout, sans avoir besoin d'électricien ni de boîte de jonction. Disponibles en versions 1, 2 et 3 têtes, ces projecteurs faciles à installer soi-même combinent luminosité réglable, température de couleur ajustable et modes de fonctionnement flexibles (détection de mouvement, crépusculaire ou les deux) pour sécuriser abris de jardin, carports, dépendances et recoins difficiles d'accès. Alimentés par 3 piles D (non incluses), ils offrent une performance fiable avec plus de 30 % de luminosité après 90 minutes d'autonomie, une longue durée de vie des LED et une garantie limitée de 3 ans.
    Spécification
      • 1-, 2-, & 3-head integrated LED Security Floodlights
      • Choose from motion, dusk-to-dawn, or motion + dusk-to-dawn modes
      • Powered by 3 D-size batteries (not included)
      • Motion Sensor with 120° area coverage; up to 25 ft detection range
      • Selectable lumen output (25–100%)
      • Up to 1500 lm (1-head); 2500 lm (2-head); 3500 lm (3-head)
      • 5-position selectable white (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K)
      • Adjustable heads for targeted coverage of driveways or yards
      • Surface or wall installation; no hardwiring or junction box required
      • Wet location-listed; IP65 rated for outdoor use
      • Available in matte black and white finishes
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-next-gen-battery-powered-floodlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur