Publier vos produits
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)

    Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)

    Traduit par Google,
    Amélioration spectaculaire. Installation simplifiée. Les projecteurs LED de sécurité et de détection de mouvement SEC Next Gen, câblés, modernisent vos luminaires extérieurs grâce à une protection lumineuse et personnalisable, idéale pour les maisons d'aujourd'hui. Disponibles en versions 1, 2 et 3 têtes, ces projecteurs faciles à installer soi-même combinent luminosité réglable, température de couleur ajustable et plusieurs modes de fonctionnement (détection de mouvement, crépusculaire ou les deux) pour sécuriser vos allées, garages, terrasses et jardins en toute sérénité. Profitez de la performance durable des LED et d'une garantie limitée de 5 ans.
    Spécification
      • 1-, 2-, & 3-head hardwired integrated LED security floodlights
      • 3 modes: motion, dusk-to-dawn, or both
      • 240° detection area motion sensor with up to 45 ft range
      • Up to 1500 lm (1-head); 2500 lm (2-head); 3500 lm (3-head)
      • Selectable lumen output (25–100%)
      • Selectable color temperature (2700K-6500K)
      • Adjustable heads for targeted coverage of driveways, yards, and entries
      • Tool-less plug-in or hardwired wall or eave install options
      • Wet location-listed; IP65 rated for outdoor use
      • Available in matte black and white finishes
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-next-gen-motion-security-floodlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur