Publier vos produits
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)

    Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)

    Traduit par Google,
    La sécurité passe à l'énergie solaire avec les projecteurs LED de sécurité et de détection de mouvement SEC Next Gen : la solution idéale pour les zones difficiles d'accès et les rénovations écoénergétiques. Ces luminaires à 1, 2 ou 3 têtes s'installent en quelques minutes sur les murs ou les avant-toits, offrant un éclairage puissant et personnalisable sans consommer l'énergie de votre maison. Avec trois modes d'éclairage (détection de mouvement, crépusculaire ou les deux), une luminosité et une température de couleur réglables, ainsi qu'un large détecteur de mouvement, ils assurent une protection nocturne optimale grâce à l'énergie solaire. Une batterie lithium-fer-phosphate longue durée et un bloc remplaçable contribuent à prolonger la durée de vie du luminaire, couvert par une garantie limitée de 3 ans.
    Spécification
      • 1-, 2-, and 3-head solar-powered integrated LED floodlights
      • High-efficiency solar panel + LiFePO4 battery technology
      • 3 modes: motion, dusk-to-dawn, or both
      • 240° detection area motion sensor with up to 45 ft range
      • Up to 1000 lm (1-head); 1500 lm (2-head); 2000 lm (3-head)
      • Selectable lumen output (25–100%)
      • Selectable color temperature (2700K-6500K)
      • Adjustable heads for targeted coverage
      • Wall/eave mount; no wiring required
      • Wet location-listed; IP65 rated for outdoor use
      • Available in matte black and white finishes
      • 50,000 hours of maintenance-free LED
      • 3-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-next-gen-solar-powered-floodlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur