Publier vos produits
Halo RL Series
Halo RL Series
Halo RL Series
Halo RL Series

    Halo RL Series

    Traduit par Google,
    La série RL peut être installée dans une solution sans canette ou mise à niveau. Les garnitures encastrées Halo RL LED sont conçues pour être utilisées avec les nouveaux boîtiers de construction ou de rénovation. Les plafonniers sans boîtier Halo RL sont conçus pour être installés sans l'utilisation d'un boîtier ou d'une boîte de jonction. Quelle que soit votre préférence d'installation, nous avons une option pour vous. Choisissez votre température de couleur directement sur le luminaire. D'une simple pression sur un interrupteur, vous pouvez choisir entre 5 températures de couleur allant de chaud (2700K) à la lumière du jour (5000K) ou choisir l'option de gradation chaude pour imiter la lumière des bougies pour créer une ambiance dans n'importe quel espace. Des options de sélection de lumens sont également disponibles pour une flexibilité ultime. La série RL est la solution parfaite pour l'éclairage vers le bas de la zone générale dans les applications de rénovation, de rénovation ou de nouvelle construction.
    Spécification
      • Available in 3", 4", and 5/6" RL Recessed Trim and 4" and 6" RL Canless Downlight
      • Baffle and LED Trim with regressed lens
      • Canless or LED Recessed Trim
      • RL Recessed Trim is compatible with most recessed housings
      • 5 Color Selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • D2W- Dim-To-Warm Technology included: use your dimmer to warm color temperature from 3000K-1500K
      • Selectable Lumen options available: 4" 600/900 Lumens, 6" 900/1200
      • 120V Input, dimmable down to 5% with select phase cut dimmers
      • Air-tite, wet location listed, IC Rated
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-rl-recessed-mount
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures