Publier vos produits
HLB Smart Wi-Fi Slim Canless Downlight WiZ Pro enabled
HLB Smart Wi-Fi Slim Canless Downlight WiZ Pro enabled
HLB Smart Wi-Fi Slim Canless Downlight WiZ Pro enabled
HLB Smart Wi-Fi Slim Canless Downlight WiZ Pro enabled

    HLB Smart Wi-Fi Slim Canless Downlight WiZ Pro enabled

    Traduit par Google,
    L'éclairage HALO Smart Wi-Fi offre une configuration et un contrôle étonnamment faciles via l'application WiZ. Les luminaires se connectent au Wi-Fi existant pour un contrôle intelligent à la maison, à l'extérieur ou avec votre haut-parleur intelligent préféré. Égayez n'importe quelle pièce avec des millions de couleurs ou des blancs accordables avec des scènes d'éclairage allant de la chandelle au mode fête.
    Spécification
      • Smart Wi-Fi lighting provides white tuning (2200K--6S00K) and 16 million colors with WiZ Pro
      • Voice control with Amazon Alexa, Google Assistant, and Siri Shortcuts along with integrations with lFTTT and SmartThmgs
      • Uses the existing Wi-Fi network so users can control lights wirelessly at home and from anywhere in the world via the WiZ app
      • Automate your home lighting with Schedules or Rhythms. Even mirror the sun's effects inside with the Circadian Rhythm preset.
      • DIY SETUP: Claim and control using the WiZ App
      • PRO SETUP OPTION: Installers can use the WiZ Pro Setup App for pre-Wi-Fi claiming, managing multiple projects, and transferring account ownership. The online WiZ Pro Dashboard has advanced features for commissioning, user management, and energy monitoring.
      • Compatible with all Connected by WiZ and WiZ Pro products
      • Canless installation means fixtures mount directly to the ceiling (no housing required)
      • 4" or 6" versions available; smart wireless dimming 5%, and produce light equivalent up to a 75Watt bulb at a fraction of the energy
      • ENERGY STAR-listed for efficient operation; rated for use in Wet, IC, and non-lC locations
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-rl-recessed-mount-wiz-pro
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures