Publier vos produits
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights

    Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights

    Traduit par Google,

    La série SMX redéfinit l'éclairage de surface. Dotée d'une lentille entièrement lumineuse, cette série offre une qualité d'éclairage exceptionnelle et un design épuré et sans bords qui s'intègre parfaitement à tous les plafonds. Les luminaires SMX sont conçus pour offrir une solution d'éclairage polyvalente avec des températures de couleur réglables, notamment une gradation de l'intensité lumineuse (dim-to-warm), et des lumens réglables en coupure de phase sans scintillement ou en gradation 0-10 V. Leur système de montage innovant garantit une installation simple et sécurisée au plafond, que ce soit dans des boîtes de jonction ou des boîtiers encastrés. Optimisez votre expérience d'éclairage avec la série SMX et profitez d'une alliance harmonieuse entre style et fonctionnalité.

    Spécification
      • Round & Square 4, 6, 8, 14 & 18-inch sizes available (4, 6, & 8-in phase cut squares and 0-10V rounds and squares available July 2025)
      • Fully luminous edge-to-edge lens with no front-face flange
      • Install into most standard junction boxes and recessed housings
      • 6-Position Switch: 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K); 90+ CRI (0-10V versions are 5-color SeleCCTable™)
      • Brightness: Lumen Select options from 650 to 2500 lms (nominal)
      • Dimming: Dims to 5% in either phase cut LE/TE (120V) or 0–10V (UNV 120–277V) versions
      • Edgeless Decorative Overlays (sold separately)
      • Mounting bracket installs easily and holds fixture tight to the ceiling
      • Mounting bracket, hardware, orange LED Quick Connect, and E26 socket adapter included
      • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-smx-edgeless-surface-mount-led-downlights
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie