Publier vos produits
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals

    HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals

    Traduit par Google,

    Le support LED HLA, super réglable et sans boîtier, simplifie l'installation grâce à sa fixation directe sur les cloisons sèches ou les faux plafonds, sans boîtier encastré ni boîte de jonction supplémentaire, ce qui représente un gain de temps et d'argent. Son système de verrouillage révolutionnaire Flip-N-Klip évite toute rupture brutale du ressort, pour une installation plus rapide, plus facile et plus sûre. La série HLA propose 5 températures de couleur sélectionnables sur site, et son support s'incline jusqu'à 90° pour un contrôle et un positionnement optimaux. Conçus pour s'harmoniser avec l'esthétique et les dimensions de notre série HLB, best-seller de la marque, les supports HLA sont parfaits pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage fonctionnel.

    Spécification
      • Round 3-, 4-, & 6-inch Super Adjustable Canless LED Gimbals
      • Flip-N-Klip Locking Springs prevent painful spring snap
      • Lens & Trim: Slim metal trim with smooth diffuse lens
      • Color Temperature (CCT): 5-color Field-SeleCCTable (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness (@3000K): 610, 660, or 990 lumens
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE); 120V input
      • AIR-TITE, wet location-listed, and ENERGY STAR®
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation in damp or wet locations
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-hla-super-adjustable-canless-led-gimbals
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers