Publier vos produits
Shaper 845 Circular Modern Loop Series

Shaper 845 Circular Modern Loop Series

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
Traduit par Google,
La 845 est une suspension moderne, fonctionnelle, décorative et performante. Son profil circulaire classique est modernisé grâce à une lentille thermoformée qui produit un flux lumineux doux et indirect. Ses six finitions métallisées offrent une esthétique épurée et minimaliste, ce qui en fait un produit de qualité professionnelle idéal pour les applications commerciales. La 845 est disponible avec une source lumineuse LED intégrée et six finitions métallisées, en deux tailles standard. Le câble d'alimentation réglable permet un réglage pratique de la hauteur sur site jusqu'à 122 cm ou 244 cm. La source LED IRC 83+ est disponible en quatre CCT, vous permettant de choisir l'éclairage adapté à la tâche à accomplir (ou à l'ambiance que vous souhaitez créer). Les Shaper 800 sont réputés pour leur rendement lumineux élevé, leur qualité, leur durabilité et leur esthétique minimaliste, garantissant un flux lumineux fiable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-pendant-shaper-845
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendant Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord