Publier vos produits
Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED
Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED

    Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED

    Traduit par Google,
    Le Corelite Z3 LED associe la plateforme LED linéaire développée en interne par Cooper Lighting au style raffiné et à la gestion optimale de la luminosité qui caractérisent la gamme CoreLite Class RZ. Cette plateforme LED exclusive produit un volume de lumière blanc pur, doux et diffus, qui reproduit le caractère d'une source fluorescente, tout en éliminant les ombres disgracieuses du culot et les contraintes d'entretien. Sa durée de vie garantie de 50 000 heures et son efficacité exceptionnelle font du Z3 LED la solution idéale pour répondre aux exigences énergétiques les plus strictes, avec une empreinte carbone ultra-légère.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-troffer-cooper-corelite-class-z3-2x2-2x4-led
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsCorelite™ Class Z3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-12-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures