Publier vos produits
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard

    Invue LuxeScape Collection Bollard

    Traduit par Google,
    La collection LuxeScape étend son expression architecturale raffinée aux espaces piétonniers avec la borne LuxeScape. Conçue pour compléter les luminaires sur poteau LuxeScape, elle apporte une présence harmonieuse aux allées et à l'architecture environnante, de jour comme de nuit. Grâce à son optique LED WaveStream™, elle offre un éclairage uniforme et esthétique la nuit, en réduisant les ombres portées et en minimisant les zones d'ombre à sa base.
    Spécification
      • Two piece cast aluminum housing and extruded aluminum shaft
      • WaveStream™ LED light engine provides uniform light
      • Symmetric and asymmetric distributions
      • 6 CCT/CRI options available including 590nm amber
      • IP66 and IK09 rated housing
      • 0-10V dimming and 10kV surge protection standard
      • Awarded iF Design Award 2026 for design excellence
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-invue-luxescape-collection-bollard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur