Publier vos produits
Portfolio LD4B LED 4" Round Recessed Downlight

Portfolio LD4B LED 4" Round Recessed Downlight

Traduit par Google,
Le nouveau spot encastré de 4 pouces, également disponible en version ouverte ou à lentille, est conçu avec un système à deux niveaux pour une distribution uniforme de la lumière, un excellent contrôle de la lumière et une faible luminosité à faible ouverture. Les luminaires sont disponibles en faisceaux étroit, moyen et large, avec un flux lumineux allant jusqu'à 6 000 lumens. Un driver standard 0-10 V permet une gradation à 1 % et une multitude de drivers optionnels sont disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-ld4b-downlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures