Publier vos produits
Lumark AP CLCS Canopy
Lumark AP CLCS Canopy
Lumark AP CLCS Canopy

    Lumark AP CLCS Canopy

    Traduit par Google,

    Le luminaire à auvent CLCS offre un design fin, discret et traditionnel, ainsi qu'un éclairage haute performance et écoénergétique. Sa construction robuste en aluminium moulé sous pression et son boîtier étanche rendent le luminaire CLCS pratiquement insensible aux contaminants. Remplaçant des équivalents aux halogénures métalliques jusqu'à 400 W, le luminaire à auvent CLCS s'installe rapidement sur une grande variété de surfaces, ce qui le rend idéal pour les drives des banques et des commerces, les allées couvertes et les halls d'entrée des établissements d'accueil.

    Spécification
      • Low-Profile, die-cast aluminum housing
      • Replaces up to 400W equivalent metal halide
      • Outputs from 5,500 – 17,600 lumens (40 – 120W)
      • Efficacies up to 153 lumens per watt
      • Energy and maintenance savings up to 86% versus HID solutions
      • Canopy Lighting with Selectable Lumens and CCT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-lumark-ap-clcs-canopy
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsLumark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers