Publier vos produits
Streetworks LXT Lexington LED

Streetworks LXT Lexington LED

Traduit par Google,
Le luminaire Lexington met en valeur n'importe quel décor de rue ou de sentier avec le charme patrimonial de l'éclairage traditionnel de style lanterne. Il complète avec goût les besoins de conception architecturale et environnementale des parcs, des campus et des rues résidentielles
Spécification
    • Aluminum housing, top, and base
    • Greater than 98% life at 60,000 hours (40°C) (LED)
    • Up to 140 lumens per watt
    • Lumen packages ranging from 2,000 – 11,000 lumens
    • Self-aligning pole-top fitter fits 2-3/8" and 3" O.D. tenons
    • Optional NEMA photocontrol receptacle
    • Five-year warranty (LED)
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-lxt-lexington-led
  • Famille de produitsStreet and Roadway Lighting
  • Groupe de produitsDecorative™LXT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures