Publier vos produits
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay

    Metalux EZBY Select LED High Bay

    Traduit par Google,

    Découvrez le luminaire LED rond Metalux EZBY, polyvalent et facile à installer ! Profitez d'une luminosité réglable jusqu'à 30 000 lumens grâce à trois options de CCT sélectionnables. Conçu pour être pratique, le luminaire EZBY est compatible avec les capteurs et comprend un cordon de 1,8 m, un anneau de fixation et un indice de protection IP65 robuste. Que ce soit pour optimiser la circulation dans un entrepôt ou moderniser l'éclairage général, le luminaire EZBY offre une solution simple, efficace et économique pour vos besoins d'éclairage.

    Spécification
      • Selectable lumen up to 30K lumen
      • Selectable CCT: 3000K, 4000K, 5000K
      • Sensor ready port for quick plug and play install
      • 120-347 volt, 0-10V dimming Class A driver
      • Polycarbonate lens with IK08 impact rating
      • IP65 rated and wet location cULus listed
      • 6ft power and dimming cords for easy installation
      • Mounting Ring included
      • Compact 13.4" round die cast aluminum housing
      • Black finish standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-metalux-ezby-select-led-high-bay
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsMetalux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers