Publier vos produits
Metalux FPS Selectable Panel

Metalux FPS Selectable Panel

Traduit par Google,
Le panneau solaire plat (FPS) offre les hautes performances et l'esthétique d'un panneau plat, tout en s'adaptant aux besoins changeants de l'espace, du décor ou de l'environnement. Un sélecteur avec trois niveaux de flux lumineux et trois températures de couleur est inclus. Son design extra-plat est idéal pour les plafonds à faible profondeur ou le montage en saillie. Les clips de fixation intégrés facilitent et accélèrent l'installation. Le FPS est une excellente solution d'éclairage pour les bureaux, les écoles, les établissements de santé et les espaces de vente.
Spécification
    • 1x4, 2x2, and 2x4 sizes available
    • Ultra-thin approx. 2 inch height
    • Fits in shallow plenums with room to spare
    • Simple switch to adjust color on site as desired
    • Simple switch to set lumens and watts as needed for the task
    • Switch tamper cover included
    • High performance efficacy up to 120 lm/W
    • Surface or suspension mounting available
    • EM and Flex options available
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-metalux-fps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine