Publier vos produits
Metalux VTE Weatherproof

Metalux VTE Weatherproof

Traduit par Google,
La série VTE est un luminaire industriel Vaportite économe en énergie qui présente une construction robuste et durable. Cette série Vaportite convient aux applications intérieures et extérieures et peut être montée en surface ou en suspension. La série VTE a été conçue pour un fonctionnement maximal dans des environnements commerciaux, institutionnels et industriels où les intempéries, les températures élevées, l'humidité et la poussière ou les fumées corrosives sont présentes.
Spécification
    • Housing is made of moisture, acid and corrosion resistant, polyester
    • Available in 2', 4', or 6' lengths
    • One or two lamp configurations
    • Luminaires offer CE, BS, VDE or other European label sockets
    • Fixture can be surface or pendant mounted
    • UV non-aging PMMA designed for optimum light distribution
    • Hinged clips hold diffuser in the open position for easier maintenance
    • Non-aging, single piece polyurethane/neogene gasket
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-metalux_vte_weatherproof
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsLED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures