Publier vos produits
Lumière Monaco 3002
Lumière Monaco 3002
Lumière Monaco 3002

    Lumière Monaco 3002

    Traduit par Google,
    Le Monaco 3002 est un luminaire polyvalent à petite échelle utilisant 7 LED avec une grande variété d'angles de faisceau au choix entre 9° et 35°. La version réglable, 3002A, offre une inclinaison jusqu'à 25° et une rotation de 360° du faisceau de la lampe permettant une visée précise et verrouillable. La version non réglable, 3002N, fournit un éclairage vers le haut fixe avec un coût réduit. La source LED est idéale pour les zones piétonnes car elle fournit un éclairage puissant sans températures élevées des lentilles. Le boîtier est classé IP68 et peut être expédié à l'avance. Le matériau du boîtier est un thermoplastique moulé par injection et contient à la fois un pilote de LED intégré et un boîtier de câblage scellé indépendamment, garantissant que les composants électriques resteront sûrs et secs. Des connexions rapides sont fournies sur tous les fils pour faciliter l'installation et la maintenance. Le luminaire Monaco acceptera jusqu'à trois accessoires optiques (lentilles, persiennes et filtres) et offre trois accessoires externes : un pare-pierres, un écran anti-éblouissement et un couvercle anti-verse/débris. Le Monaco 3002 fait partie d'une famille qui comprend des sources HID (Monaco 3000) et des sources halogènes (Monaco 3001).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-monaco-3002-round-square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord