Publier vos produits
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient

    NeoRay Define Patient

    Traduit par Google,

    Le Define Patient de NeoRay apporte une touche d'hospitalité à l'espace hospitalier. Utilisant une approche d'éclairage théâtral, le Define Patient comprend une conception symétrique offrant un éclairage exceptionnel dans les zones critiques tout en réduisant les ombres pendant l'examen.

    Spécification
      • Single Luminaire Installation for Patient Bed Application
      • Flexible Solution with Symmetric Integrated Adjustable Downlights
      • 4, 6, and 8 Downlight Configurations with Premium Hex Louver Option
      • 4ft and 6ft Luminaire Lengths that Fit in a 6in Grid
      • 5in Aperture with 1in Regressed Lens of Ambient Section
      • Wipedown Lens and Antimicrobial Finish Option
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-neoray-define-patient
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsNeo-Ray™ Define
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures