Publier vos produits
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241

    PrentaLux 241

    Traduit par Google,

    Cette série de suspensions intégrales allie à merveille élégance et fonctionnalité. Un large choix de couleurs et de textures offre aux designers une liberté créative pour personnaliser les luminaires selon leurs préférences esthétiques et s'adapter à chaque espace. Fabriquées selon notre procédé de fabrication additive, ces suspensions contribuent au développement durable en intégrant au moins 75 % de matériaux recyclés ou biocirculaires à masse équilibrée.

    Spécification
      • Single shade construction provides a lower cost performance decorative pendant option
      • 3 optical distribution options deliver optimal performance without inner reflector
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 22 outer shade colors available, 3 inner shade colors available
      • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
      • Declare compliant
      • 5 Year Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-prentalux-241
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPrentaLux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers