Publier vos produits
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder

    PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder

    Traduit par Google,

    PrentaLux redéfinit la fabrication des luminaires cylindriques, élevant leur forme au rang d'expression de la créativité du designer. Comme tous les produits PrentaLux, le cylindre LED durable de 2 pouces offre des possibilités de personnalisation quasi illimitées, avec notamment un large choix de couleurs et de textures. Ces cylindres ne sont pas seulement décoratifs : ils répondent à des exigences fonctionnelles, comme une haute efficacité. De plus, ils sont durables, fabriqués grâce à la fabrication additive (également appelée technologie d'impression 3D) et composés d'au moins 75 % de matériaux recyclés ou biocirculaires à masse équilibrée. Les cylindres PrentaLux sont également conformes à la réglementation « Buy American ». Utilisez des cylindres individuels de 2 pouces comme éclairage d'accentuation ou regroupez-les pour créer des installations époustouflantes. Ils constituent la solution idéale pour les applications hôtelières, commerciales et de bureau.

    Spécification
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Narrow, Flood and Wide
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or cable
      • 5-Year Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-prentalux-cyl2-2-sustainable-led-cylinder
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPrentaLux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine