PrentaLux est à la pointe de l'innovation et du développement durable dans le domaine de l'éclairage, notamment grâce à ses luminaires imprimés en 3D comme le Decorative High Bay Gen 2. Cette nouvelle génération offre une plus grande polyvalence avec des températures de couleur plus chaudes (3 000 K et 3 500 K) et des distributions optiques ajustables sur site. Le Decorative High Bay Gen 2 allie une esthétique élégante et personnalisable à la puissance lumineuse requise pour les grandes surfaces, les supermarchés et autres espaces à hauts plafonds.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
États-Unis |
Groenland |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Jamaïque |
Mexique |
Nicaragua |
Panama |
République dominicaine |