Publier vos produits
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    Traduit par Google,

    PrentaLux révolutionne la fabrication des luminaires cylindriques. À l'instar de tous les produits PrentaLux, le cylindre LED durable de 5 cm (2 pouces) à montage en surface offre un large choix de formes, de couleurs et de textures, offrant aux designers des possibilités de personnalisation et d'expression créative quasi illimitées. Mais ces cylindres ne sont pas seulement décoratifs : ils répondent également à des exigences fonctionnelles. Ils sont à haute efficacité énergétique et conformes à la réglementation « Buy American ». Les cylindres PrentaLux sont également durables, fabriqués grâce à la fabrication additive (ou impression 3D) et composés d'au moins 75 % de matériaux recyclés ou issus de la bio-circularité (masse équilibrée). Utilisez un seul cylindre de 5 cm (2 pouces) à montage en surface comme éclairage d'accentuation ou combinez-les pour créer des installations spectaculaires. Ils constituent la solution idéale pour l'hôtellerie, le commerce et les bureaux.

    Spécification
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Medium, Narrow Flood, and Flood
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 housing textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • 6" and 10" heights
      • Declare-compliant (application pending)
      • 5-Year Limited Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-prentalux-sustainable-led-cylinder-2-inch-Surface
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPrentaLux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine