PrentaLux révolutionne la fabrication des luminaires cylindriques. À l'instar de tous les produits PrentaLux, le cylindre LED durable de 5 cm (2 pouces) à montage en surface offre un large choix de formes, de couleurs et de textures, offrant aux designers des possibilités de personnalisation et d'expression créative quasi illimitées. Mais ces cylindres ne sont pas seulement décoratifs : ils répondent également à des exigences fonctionnelles. Ils sont à haute efficacité énergétique et conformes à la réglementation « Buy American ». Les cylindres PrentaLux sont également durables, fabriqués grâce à la fabrication additive (ou impression 3D) et composés d'au moins 75 % de matériaux recyclés ou issus de la bio-circularité (masse équilibrée). Utilisez un seul cylindre de 5 cm (2 pouces) à montage en surface comme éclairage d'accentuation ou combinez-les pour créer des installations spectaculaires. Ils constituent la solution idéale pour l'hôtellerie, le commerce et les bureaux.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
États-Unis |
Groenland |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Jamaïque |
Mexique |
Nicaragua |
Panama |
République dominicaine |