Publier vos produits
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50

    Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50

    Traduit par Google,
    La série Sure-Lites SELRA50 est un plafonnier encastré de secours esthétiquement agréable avec des têtes réglables qui offrent jusqu'à 50 pieds de couverture de sortie. Dotée d'une plaque de garniture circulaire et rectangulaire et d'une conception de montage affleurante au plafond, la série SELRA50 se fond dans le plafond pour un impact visuel minimal et fournit 90 minutes d'éclairage de secours en cas de panne de courant alternatif. Les principales caractéristiques comprennent des têtes réglables et une option d'autodiagnostic qui réduit le travail associé aux tests NFPA requis. Il est disponible avec une finition blanche.
    Spécification
      • Architectural recessed ceiling install with flush mount design
      • Ships with rectangular and round trim rings
      • Adjustable LED heads provide up to 50 feet of egress coverage
      • White high impact thermoplastic housing and trims
      • Provides 90 minutes of emergency power with loss of AC power
      • Labor savings self-diagnostics option
      • UL 924 damp location listed/NFPA/NEC/OSHA/CEC compliant
      • Universal 120-277 VAC Input
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-selra50-sure-lites-architectural-recessed-emergency-light
    • Famille de produitsEmergency Lighting
    • Groupe de produitsSure-Lites
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine