Publier vos produits
Shaper 1400 Series Decorative Performance Pendant - Small

Shaper 1400 Series Decorative Performance Pendant - Small

Traduit par Google,
La série 1400 de suspensions colorées laisse libre cours à la créativité des designers en leur permettant de choisir des couleurs d'abat-jour et de garnitures différentes. Des milliers de combinaisons de couleurs peuvent être créées grâce aux différentes options d'abat-jour et de garnitures, disponibles en forme DÔME ou RLM, qui s'expriment avec force et assurance. Choisissez parmi 12 couleurs d'abat-jour peinture/métal, 12 couleurs de garniture peinture/métal, 14 options de cordons d'alimentation colorés ou 3 longueurs de tiges rigides standard pour créer un style qui s'intègre parfaitement à votre espace. La forme élégante et moderne du dôme de la série 1400 convient à toutes les occasions et à tous les lieux : des établissements d'enseignement aux bureaux, en passant par les établissements de santé, etc. Que vous choisissiez d'habiller votre environnement de manière élégante ou décontractée, la 1800 est toujours tendance. Les Shaper 1400 sont également réputés pour leurs performances élevées, leur flexibilité et leur esthétique puissante, offrant un flux lumineux fiable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-shaper-1400-performance-pendants
  • Famille de produitsDownlights
  • Groupe de produitsShaper™ Interiors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures