Publier vos produits
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights

    Halo ESF Floodlights

    Traduit par Google,
    Le projecteur de sécurité LED à double tête ESF offre une solution d'éclairage économe en énergie et nécessitant peu d'entretien pour les espaces extérieurs. Disponible en luminaire activé par le mouvement, du crépuscule à l'aube de 1 420 lumens et de 2 372 lumens. Les LED intégrées sont évaluées à 50 000 heures de fonctionnement sans entretien. Ce projecteur est idéal pour les allées, les cours, les patios, les aires de jeux et les allées, créant un espace extérieur accueillant tout en assurant sûreté et sécurité. La lentille diffuse est entièrement scellée pour empêcher l’humidité, la saleté, les insectes et autres contaminants d’entrer. Disponible en finition blanc et bronze.
    Spécification
      • Two lumen packages available at 1,420lm and 2,372lm
      • Constructed of rust-free polycarbonate housing
      • Available in textured white and bronze finish
      • Motion SKUs detects motion 180° and up-to 50 feet
      • 50,000 hours of rated LED life
      • Rated for damp and wet locations
      • Zero maintenance LED fixture
      • Wall or eave mounted to recessed junction boxes
      • 1-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-esf-floodlights
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo™ Flood and Motion Light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Titre OmniClassFloodlight Fixtures