Publier vos produits
Metalux SLES with TLED Lamps

Metalux SLES with TLED Lamps

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Le moteur d'éclairage à douille Metalux SLES est une bande lumineuse TLED qui offre une solution d'économie d'énergie abordable par rapport à l'éclairage fluorescent traditionnel. Tous les Metalux SLES sont livrés avec des lampes TLED de 4' en options 3500K, 4000K et 5000K CCT. Conçu pour les rénovations et les nouvelles constructions, le SLES utilise des prises rabattables, un connecteur de canal encliquetable et un couvercle pour un temps d'installation plus rapide, tandis que les lampes TLED remplaçables réduisent les coûts de maintenance globaux à vie. La bande lumineuse SLES est disponible en longueurs de 4' et 8' et est idéale pour les environnements de vente au détail avec de grands plafonds ouverts.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-sles-tled-lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord