Publier vos produits
AtLite SL2 StairLite 2 Motion Sensor Emergency Light

AtLite SL2 StairLite 2 Motion Sensor Emergency Light

Traduit par Google,
Le StairLite 2 est conçu pour répondre à tous les besoins d'éclairage des cages d'escalier grâce à un système unique et facile à installer. Il s'agit d'un luminaire fluorescent à deux lampes, monté en saillie et intégrant un détecteur de mouvement à ultrasons, un panneau d'affichage et une batterie de secours en option. Le détecteur de mouvement peut contrôler une ou les deux lampes. Le fonctionnement à deux niveaux est standard : une lampe reste allumée en permanence pour plus de sécurité, tandis que le détecteur de mouvement active la seconde au besoin, réduisant ainsi considérablement les coûts d'exploitation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-stairlite-2-motion-sensor-emergency-light
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting