Publier vos produits
Sure-Lites STL2 Series

Sure-Lites STL2 Series

Traduit par Google,
Le StairLite 2 est conçu pour répondre à tous les besoins d'éclairage des cages d'escalier grâce à un système unique et facile à installer. Il s'agit d'un luminaire fluorescent à deux lampes, monté en saillie et équipé d'un détecteur de mouvement à ultrasons intégré, d'un panneau d'affichage et d'une batterie de secours en option. Le détecteur de mouvement peut contrôler une ou les deux lampes. Le fonctionnement à deux niveaux est standard : une lampe reste allumée en permanence pour plus de sécurité, tandis que le détecteur de mouvement active la seconde si nécessaire, réduisant ainsi considérablement les coûts d'exploitation. Le StairLite 2 est conçu pour une utilisation dans les cages d'escalier ou toute autre zone d'un bâtiment à faible taux d'occupation.
Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-stl2-stairlite-series
  • Famille de produitsEmergency Lighting
  • Groupe de produitsWall Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-11-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures