Publier vos produits
Sure-Lites APXH7RG Series
Sure-Lites APXH7RG Series
Sure-Lites APXH7RG Series

    Sure-Lites APXH7RG Series

    Traduit par Google,
    Le nouveau panneau de sortie sélectionnable rouge/vert à LED All-Pro APXH7RG avec capacité à distance résout le problème de devoir stocker plusieurs couleurs de panneau de sortie pour les distributeurs ou de déterminer quelle couleur est requise sur le terrain pour les entrepreneurs. L'APXH7RG fonctionnera pendant au moins 90 minutes lors d'une panne de courant et alimentera deux têtes distantes LED APWR pour une couverture de sortie allant jusqu'à 17 pieds. Les unités sont fournies avec des LED rouges et vertes et des inserts de face rouges et verts pour fournir des couleurs de lettres profondes et une uniformité d'éclairage. Les APXH7RG sont prédéfinis sur des lettres rouges et peuvent facilement être remplacés par des lettres vertes sur le terrain. Les faces configurables simples ou doubles, les chevrons directionnels encliquetables et amovibles et le montage universel au plafond, au mur et aux extrémités en font une véritable solution universelle d'éclairage de sortie et de secours pour les besoins de stockage et d'installation. Les boîtiers thermoplastiques résistants aux chocs, aux UV et aux flammes 5 VA résistent à la décoloration due à l'âge ou à l'exposition aux UV pour une durabilité maximale. Les finitions du boîtier sont disponibles en blanc ou en noir pour répondre à de multiples exigences de conception. La batterie au nickel-cadmium sans entretien et une garantie produit de 5 ans offrent une tranquillité d'esprit au propriétaire du bâtiment.
    Spécification
      • Red / green selectable exit sign with remote capability
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • Powers two APWR remote LED heads to provide up to17 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-sure-lites-apxh7rg-series
    • Famille de produitsEmergency Lighting
    • Groupe de produitsSure-Lites
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures