Publier vos produits
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series

    Sure-Lites APXRG Series

    Traduit par Google,

    La nouvelle série de sorties à LED All-Pro APXRG est une sortie à LED sélectionnable rouge/vert qui résout le problème de devoir stocker plusieurs couleurs de panneaux de sortie pour les distributeurs ou de déterminer la couleur requise sur le terrain pour les entrepreneurs. La série de sorties APXRG est fournie avec des LED rouges et vertes et des inserts de face rouges et verts pour fournir des couleurs de lettres profondes et une uniformité d'éclairage. La série est préréglée pour les lettres rouges et peut être facilement changée en lettres vertes sur le terrain. Les faces simples ou doubles configurables, les chevrons directionnels encliquetables/déclipsables et le montage universel au plafond, au mur et en extrémité font de la série APXRG une véritable solution de sortie universelle pour les besoins de stockage et d'installation. Les boîtiers thermoplastiques résistants aux chocs, aux UV et aux flammes 5 VA résistent à la décoloration due au vieillissement ou à l'exposition aux UV pour une durabilité maximale. Les modèles de batterie de secours sont équipés de batteries au nickel-cadmium sans entretien. Les finitions du boîtier sont disponibles en blanc ou en noir pour de multiples exigences de conception.

    Spécification
      • Field selectable red or green faces, single or double sided
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Battery (APX7RG) - sealed nickel cadmium
      • Ceiling, wall and end mount with universal J-box mounting pattern
      • Brownout circuit (APX7RG)
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
      • UL 924 Damp location certified

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-sure-lites-apxrg-series
    • Famille de produitsEmergency Lighting
    • Groupe de produitsSure-Lites
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine